Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(9 Ürün grupları)
Dilimli boş el çarklarımız metal işlemeden sergileme mobilyasına kadar birçok farklı uygulama için idealdir ve çok çeşitli stil ve ölçüleri mevcuttur. Dilimli kenarların kavranması kolaydır.
Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Cam Locks are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam that is secured by engaging the frame or keeper on the rear side.
These locks offer a tool-free assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thickness and are ideal for lightweight access applications.
The range is is available with a choice of Lock Types, includes; Master Key, Keyed Alike and Keyed to Differ,
This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.
The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).
The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.