Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Faturalı Flanş Koruyucuları Genel Geçmeli

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Açık/Kapalı Evrensel Kablo Burçları

Yapıları itibarıyla çok amaçlı olan Açık Burçlar, kolay takılan itmeli tasarıma sahiptir. Böylece, yaygın panel kalınlıklarında yerine kolayca oturtulur. Bölünmüş tasarım, rakorlar gibi burçların iç çapından daha büyük bölümlere sahip önceden birleştirilmiş kordonların, kabloların veya boruların yandan girişine izin verir.

Telleri, kabloları ve boruları açık ve keskin kenarlardan korumak için idealdir. Açık tasarım, burcun zaten bir demet içeren deliklere monte edilmesine izin verir. Farklı çap ve biçimlere uyacak şekilde ayarlanabilir. Parmak ucuyla bastırarak zahmetsizce takıldığından montaj için alet gerektirmez.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Siyah
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı

Evrensel Kablo Burçları

Çok Amaçlı Burçlar telleri, kabloları ve boruları ve düzensiz şekilli diğer parçaları açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır.

Burç, darbe ve titreşimleri önlemenin yanı sıra yalıtım özellikleri de sunar. Burcun çapında bulunan gövde veya sürgüler farklı boyutlara uyar ve zarif bir görünüm verir.

Basit ve hızlı bir şekilde takılır. Burcu parmağınızın ucuyla yerine itmeniz yeterlidir. Alet gerektirmez.

  • Malzeme: Isıyla Dengelenmiş Naylon 6/6 veya Naylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Beyaz
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı

Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Protection Plug specially designed for raised face flange protection. This plug range offers protection for petroleum, gas and water type value flanges. They also protect raised machine face and pipe interior from dirt and moisture, during shot and sand blasting operations.

The plug has a tapered design that snugly fits into the pipes interior and requires no fasteners for installation. The plug does not cover the bold holes on the flange.

  • Meets ANSI and ASME B16.5 specifications.
  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1372

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.

They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.

Requires no fasteners.

  • Material: Rubber
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1361