Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including lock handles. These are supplied in a polyamide material. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin