The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,7245 TL - 10,7245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
31,7527 TL - 38,1033 TL | 50 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
10,7245 TL - 10,7245 TL | 14640 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
64,3467 TL - 64,3467 TL | 86 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin