Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Fixed Nylon Universal

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Açık/Kapalı Evrensel Kablo Burçları

Yapıları itibarıyla çok amaçlı olan Açık Burçlar, kolay takılan itmeli tasarıma sahiptir. Böylece, yaygın panel kalınlıklarında yerine kolayca oturtulur. Bölünmüş tasarım, rakorlar gibi burçların iç çapından daha büyük bölümlere sahip önceden birleştirilmiş kordonların, kabloların veya boruların yandan girişine izin verir.

Telleri, kabloları ve boruları açık ve keskin kenarlardan korumak için idealdir. Açık tasarım, burcun zaten bir demet içeren deliklere monte edilmesine izin verir. Farklı çap ve biçimlere uyacak şekilde ayarlanabilir. Parmak ucuyla bastırarak zahmetsizce takıldığından montaj için alet gerektirmez.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Siyah
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı

Evrensel Kablo Burçları

Çok Amaçlı Burçlar telleri, kabloları ve boruları ve düzensiz şekilli diğer parçaları açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır.

Burç, darbe ve titreşimleri önlemenin yanı sıra yalıtım özellikleri de sunar. Burcun çapında bulunan gövde veya sürgüler farklı boyutlara uyar ve zarif bir görünüm verir.

Basit ve hızlı bir şekilde takılır. Burcu parmağınızın ucuyla yerine itmeniz yeterlidir. Alet gerektirmez.

  • Malzeme: Isıyla Dengelenmiş Naylon 6/6 veya Naylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Beyaz
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı

Kilit Kulpları

The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including lock handles. These are supplied in a polyamide material. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole

Yerleştirme Plakaları

The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.