Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Modüler Kablo Giriş Sistemleri bir gövde duvarına kablo yerleştirmek için alet gerektirmeyen, uyarlanabilen ve zaman kazandıran bir çözüm oluştururlar. Modüler yapı (toplam 25 halkadan oluşan 5 ayrı sıra), kullanıcıların 8 farklı kablo çapına sahip olup, Membran Girişi Halka dizimiz kapsamında bulunan Plaka Montajlı Membran Giriş Halka dizimizi eklemesine ve/veya çıkarmasına izin veren, bütünüyle esnek bir çözüm sağlar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.