Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Kanca ve Halka bağlayıcılar yüksek başlangıç gücüne sahip, kuvvetli bir yapıştırıcı içerir. Kolay çıkarılmasını sağlamak için, ürünler şeffaf bir polyester astar üzerine yerleştirilir. Oluklu mukavvalar, not panoları, cam, ahşap, toz kaplı metaller ve düşük yüzey enerjisine sahip plastiklere iyi yapışır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk bazlı (Doğrudan morötesine maruz uygulamalar için tavsiye edilmez) Malzeme: %100 naylon, şeffaf polyester film astarlı Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Numune kitaplar; Satış Noktası Stantları, Sergiler, Mahfazalar, Ambalajlar, Ciltler.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.