Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Dişli Hızlı Çıkarılır Pimler Oluklu Düğmeler

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Boydan Boya Dişli Saplama ve Çubuklar

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Seri Kodu: SR1985

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.

Endeks Pistonları - Flanşlı

Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.

Series Code :SR6571

Seri Kodu: SR6571

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Kilitleme Cıvataları - Silindirik Destek

Locking Bolts - Cylindrical Support

Series Code :SR6566

Seri Kodu: SR6566

Yaylı Pistonlar - Çekme Halkalı/Elle Çekilebilir

Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.

The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.

Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.

  • Housing Material: Nickel Plated Steel
  • Pin Material: Stainless Steel


Series Code :SR5407

Seri Kodu: SR5407