Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(8 Ürün grupları)
Asılı şeritler; asılı etiketlere, kancalara ya da klipslere sahip ürünleri teşhir için bir dizi oluğa sahiptir. Bu çok yönlü şeritler çapraz satışlarda ya da kısıtlı alanlar için idealdir.
Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.
Series Code :SR6571
Seri Kodu: SR6571
Locking Bolts - Cylindrical Support
Series Code :SR6566
Seri Kodu: SR6566
Raf Ucu Etiket Bağlantıları raf uçlarından sarkarak özel fiyatlar ve ayrıntılı bilgiler sergiler. Bu bağlantılar perakende ortamlarında ilave tanıtım için belirli ürünlere dikkat çeker.
Salyangoz Klipsler raylara sağlamca tespit olarak özel fiyat ve ayrıntılı bilgi sergiler. Ürün yelpazesi, promosyon malzemelerini ve özel teklifleri kolayca monte etmek için ön tarafında yapışkan bir şerit bulunanlar da dahil olmak üzere farklı montaj seçeneklerine sahiptir.
Raf Bilgi Bantları fiyat, bilgi ve özel teklifleri göstermek için raf uçlarına takılır. Bu Bilgi Bantları perakendecilikte ürün bilgilerinin görünürlüğünü artırır ve malların düzenli bir biçimde tanıtır.
Tel Ray Etiket Bağlantıları tel teşhir yapılarından sarkarak özel fiyat ve ayrıntılı bilgileri sergiler. Bu bağlantılar perakende ortamlarında ilave tanıtım için belirli ürünlere dikkat çeker.
Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.
The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.
Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.