Menü Arama

Raf Veri Şeritleri

Stokta

Shelf Data Strips attach to shelf edges to display pricing, details, and special offers. These Data Strips enhance product detail visibility in retail environments and promote merchandise in an organised manner.

It is easy to use, versatile, and customisable. It helps keep shelves organised, provide information and promote products.

  • Material: PVC, Acrylic
  • Colour: Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Uyumlu Baskı Yüksekliği Satın Al
10400 Stokta
80.0 mm
PVC
45.0 mm
10047 Stokta
1.0 m
PVC
39.0 mm
19500 Stokta
50.0 mm
PVC
40.0 mm
8600 Stokta
50.0 mm
PVC
38.0 mm
23112 Stokta
1.0 m
PVC
55.0 mm
Fiyat Kanalı 45.0 mm (H) Clear

496862


Stok Seviyeleri
10400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Uyumlu Baskı Yüksekliği
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Tip
    Clip On Wire
Fiyat Kanalı 39.0 mm (H) Clear

497189


Stok Seviyeleri
10047 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Uyumlu Baskı Yüksekliği
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1.0 m
  • Tip
    Adhesive
Fiyat Kanalı 40.0 mm (H) Clear

496864


Stok Seviyeleri
19500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Uyumlu Baskı Yüksekliği
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Tip
    Clip On Wire
Fiyat Kanalı 38.0 mm (H) Clear

496860


Stok Seviyeleri
8600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Uyumlu Baskı Yüksekliği
    38.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Tip
    Clip On Wire
Fiyat Kanalı 55.0 mm (H) Clear

497218


Stok Seviyeleri
23112 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Uyumlu Baskı Yüksekliği
    55.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1.0 m
  • Tip
    Adhesive