Menü Arama

Tel Ray Etiket Bağlantıları

Stokta

Wire Rail Ticket Fixings promote special pricing and detailed information by hanging from wire display structures, but not including the displayed tag. These fixings call attention to specific products in retail environments for added promotion.

It is used in retail, office, event and other environments where information needs to be displayed. It is easy to install, provides a secure stand and has a parallel or vertical orientation display for your applications.

  • Material: PVC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Ekran Yönü Azami Uyumlu Kablo Çapı Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı Satın Al
11,145 TL - 11,145 TL 147476 Stokta
Dik Doğrultuda
9.0 mm
2.5 mm
Tel Ray Etiket Bağlantıları 25.0 mm 2.5 mm PVC

492768

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
147476 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Ekran Yönü
    Dik Doğrultuda
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    9.0 mm
  • Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı
    2.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm