Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Hızlı Çıkarılır Pimler Vida

 (13 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Endeks Pistonları - Flanşlı

Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.

Series Code :SR6571

Seri Kodu: SR6571

Kanatlı Topuzlar - Çapraz/Dişli Saplama

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Series Code :SR1579

Seri Kodu: SR1579

Kelebek Vidalar - Plastik Yuvarlak Tokmak

Plastik yuvarlak topuzlu, silindirik başlı vidalar, elle sıkıştırılabilir vida ya da topuz olarak kullanılabilir. Kapaklar her uzunluktaki standart havşa başlı vida kapaklarıyla kullanılabilir ve farklı renklerde mevcuttur. Topuzlar, kullanıcının uygulaması için ihtiyaç duyulan havşa başlı vida kapaklarına bastırarak kolayca takılır.

Kelebek Vidalar - Tırtıllı Plastik

Kelebek Vidaların uygulaması ve sıkıştırılması kolaydır. Yerin kısıtlı, aletle sıkıştırmanın imkansız olduğu uygulamalar için ideal.

Kilitleme Cıvataları - Silindirik Destek

Locking Bolts - Cylindrical Support

Series Code :SR6566

Seri Kodu: SR6566

Sabit Kelebek Vidalar - Oluklu Uçlu ve Düşük Başlı

Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir baş ve oluklu tahrik içerir. Oluklu tahrikler standart uçlu tornavidalara uyar ve aşağı doğru basınç gereksinimi, girintili açıklığa sahip olanlardan daha azdır. Kaymayı önlemek için yaklaşık olarak uyan bir uç kullanılmalıdır.

Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır. Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Sabit Silindirik Başlı Vidalar - Düşük Başlı

Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.

Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Sabit Silindirik Başlı Vidalar, düşük bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. Karartılmış veya Doğal kaplama çeşitleriyle sunulur.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Sabit Silindirik Başlı Vidalar - Uzun Başlı

Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.

Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Sabit Silindirik Başlı Vidalar, uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. Karartılmış veya Doğal kaplama çeşitleriyle sunulur.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Series Code:

Silindir Başlı Vida Topuzları - T Başlı

T Başlı Silindir Başlı Vida Topuzları kenetleme ve sabitleme amacıyla küçük bir topuz oluşturmak üzere vidalara baskıyla geçirilebilir. Bu topuzlar her boyda vidayla kullanılabilir ve T Biçimi Baş yapısı sıkıştırma sırasında ilave kaldıraç gücü sağlar.

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Silindirik Başlı Vidalar - Kelebek Plastik

Bu Silindirik Başlı Vidalar sıkıştırılırken ilave kavrama için kanat biçimli Naylon Plastik başa sahiptir.

Tırtıllı Kelebek Vidalar - Oluklu/Plastik

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Seri Kodu: SR1977

Yaylı Pistonlar - Çekme Halkalı/Elle Çekilebilir

Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.

The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.

Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.

  • Housing Material: Nickel Plated Steel
  • Pin Material: Stainless Steel


Series Code :SR5407

Seri Kodu: SR5407