Menü Arama

Kelebek Vidalar - Plastik Yuvarlak Tokmak

Stokta

These Thumb Screws with a Plastic Round Knob are fasteners in various applications requiring manual tightening or loosening. These screws have a circular knob shape of strong plastic, providing a pleasant and ergonomic grip for effortless hand operation. Additionally, the plastic design offers advantages such as corrosion resistance, electrical insulation, and lightweight qualities.

The rounded knob design enables quick and easy adjustments without additional tools. The knob's smooth surface provides a pleasant grip, making it simple to tighten or loosen the screw as needed. Suitable for use in electrical enclosures, computer hardware, or any other application where electrical components must be protected while remaining safe.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Satın Al
12,8175 TL - 19,2724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
12,8175 TL - 19,2724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
12,8175 TL - 19,2724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
12,8175 TL - 19,2724 TL 2000 Stokta
Kırmızı
12,8175 TL - 19,2724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yeşil
Tırtıllı Vida 25.4 mm (DIA) M8 Acetal

29M801RB

Fiyat Aralığı
19,2724 TL - 12,8175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    9.9 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • Düğme Biçimi
    Basmalı
Tırtıllı Vida 25.4 mm (DIA) M8 Acetal

29M801RWT

Fiyat Aralığı
19,2724 TL - 12,8175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    9.9 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • Düğme Biçimi
    Basmalı
Tırtıllı Vida 25.4 mm (DIA) M8 Acetal

29M801RBL

Fiyat Aralığı
19,2724 TL - 12,8175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    9.9 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • Düğme Biçimi
    Basmalı
Tırtıllı Vida 25.4 mm (DIA) M8 Acetal

29M801RRD

Fiyat Aralığı
19,2724 TL - 12,8175 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    9.9 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • Düğme Biçimi
    Basmalı
Tırtıllı Vida 25.4 mm (DIA) M8 Acetal

29M801RGR

Fiyat Aralığı
19,2724 TL - 12,8175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    9.9 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • Düğme Biçimi
    Basmalı