Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(8 Ürün grupları)
Asılı şeritler; asılı etiketlere, kancalara ya da klipslere sahip ürünleri teşhir için bir dizi oluğa sahiptir. Bu çok yönlü şeritler çapraz satışlarda ya da kısıtlı alanlar için idealdir.
Metal in-line Lift Off Hinges are side hinges easy to lift off to remove mounted doors. They have a hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right hand.
Lift Off Screw Mount Hinges are an easy lift-off function to remove flush mounted doors. The range offers a selection of material to suit application and finishing requirements . They have an hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right handed. The leaf hinge design is drilled to be screwed to the frame.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Raf Ucu Etiket Bağlantıları raf uçlarından sarkarak özel fiyatlar ve ayrıntılı bilgiler sergiler. Bu bağlantılar perakende ortamlarında ilave tanıtım için belirli ürünlere dikkat çeker.
Salyangoz Klipsler raylara sağlamca tespit olarak özel fiyat ve ayrıntılı bilgi sergiler. Ürün yelpazesi, promosyon malzemelerini ve özel teklifleri kolayca monte etmek için ön tarafında yapışkan bir şerit bulunanlar da dahil olmak üzere farklı montaj seçeneklerine sahiptir.
Raf Bilgi Bantları fiyat, bilgi ve özel teklifleri göstermek için raf uçlarına takılır. Bu Bilgi Bantları perakendecilikte ürün bilgilerinin görünürlüğünü artırır ve malların düzenli bir biçimde tanıtır.
Tel Ray Etiket Bağlantıları tel teşhir yapılarından sarkarak özel fiyat ve ayrıntılı bilgileri sergiler. Bu bağlantılar perakende ortamlarında ilave tanıtım için belirli ürünlere dikkat çeker.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.