Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
Bombe Somunlar uygulamanızdaki cıvata ya da vidaları kapatıp korumak için kullanılır
Bombe Başlı Somunlar uygulamanızdaki cıvata ya da vidaları kapatıp korumak için kullanılır.
Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Hizalı Metal Kalkar Menteşeler, monte edilmiş kapıların kaldırılmasını kolaylaştıran kenar menteşeleridir. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur.
Kaldır Çıkar Vidalı Menteşeler gömme montajlı kapıların kaldırılarak kolayca çıkarılmasını sağlar. Bu ürünler uygulama ve kaplama ihtiyaçlarına uygun malzeme seçenekleri sunar. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur. Yaprak menteşe tasarım, çerçeveye vidalanmak için delinmiştir.
Kenar Menteşeleri 180 derece dönüş açısı sağlar. Tip 1 ve 2 orta ve ağır hizmet kapı panelleri için yüksek dirençli menteşelerdir. Aynı zamanda yüksek güvenlik sunar ve teslimat kapsamındaki özel vidalarla takılır. Tip 3 daha düşük fiyatlı, daha düşük güvenlikli bir seçenektir
Metal Düz Kaldır Çıkar Menteşeler 180 derecelik dönüş açılarıyla kapının kolayca ve basitçe sökülmesini sağlar. Sol veya sağ yön için mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin