Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Rotational Moulded Cap protects threaded pipe ends. Due to its softer material it allows for easier fitting on pipes. These caps have outstanding toughness and are puncture resistant with good flexibility which makes assembly or removal easier.
They are used to fit different pipe and tubing configurations, and they can be used in applications such as automotive, HVAC, construction, and industrial equipment. These caps provide protection from dust, dirt, and moisture.
Recessed Caps help protect pipe bevel edges and internal walls from corrosion and damage. They are able to accept crane hooks for the moving of pipes during storage, transit and laying.
Our range is available in a choice of two materials. The Low-Density Polyethylene (LDPE) option in Black is suitable for heavy duty applications. It is resistant to temperatures ranging from -30 up to +60 degrees Celsius. The Polyethylene (PE) option in Yellow is highly flexible. The soft material provides easy fitting for larger pipe sizes.
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Ribbed Pipe End Caps are ideal for protecting threaded or non-threaded pipes, tubes or rods. In addition it is used to shield or mask areas during the painting process, as well as preventing dirt, dust, or debris from entering.
It is easy to install and remove, and it can withstand a maximum temperature of 79.4C. Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.
Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Full Face Flange Protectors have a simple push-in design. The design also features flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.
This flange protection requires no fasteners to assemble. It meets ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.