Menü Arama

Esnek Boru Kapakları

Stokta

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
204 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.9 mm
45.0 mm
Polyethylene
2 Stokta
105.0 mm
43.0 mm
Polyethylene
2850 Stokta
305.0 mm
80.0 mm
Polyethylene
10 Stokta
532.0 mm
80.0 mm
Polyethylene
30 Stokta
872.0 mm
125.0 mm
Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
152.4 mm
47.0 mm
Polyethylene
9 Stokta
793.0 mm
80.0 mm
Flexible Polyethylene
50 Stokta
75.0 mm
92.0 mm
Flexible Polyethylene
60 Stokta
50.8 mm
90.0 mm
Flexible Polyethylene
40200 Stokta
55.7 mm
43.0 mm
Flexible Polyethylene
1241 Stokta
586.0 mm
90.0 mm
Flexible Polyethylene
60 Stokta
1129.0 mm
160.0 mm
Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1437.0 mm
180.0 mm
Polyethylene
2196 Stokta
212.0 mm
78.0 mm
Polyethylene
820 Stokta
116.0 mm
60.0 mm
Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
334.0 mm
75.0 mm
Polyethylene
360 Stokta
820 mm
120.0 mm
Polyethylene
32 Stokta
1026.0 mm
145.0 mm
Polyethylene
1460 Stokta
1340.0 mm
180.0 mm
Polyethylene
90 Stokta
730.0 mm
145.0 mm
Polyethylene
  • / 11
Esnek Kapak 120.9 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexible PE Sarı

34170


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Flexible PE Sarı

34163


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Yellow

34196


Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 532.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Yellow

34218


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d
    532.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 872.0 mm (ID) 125.0 mm (H) PE Yellow

34241


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d
    872.0 mm
  • h
    125.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 152.4 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexible PE Sarı

803083


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 793.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Yellow

34235


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • d
    793.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 75.0 mm (ID) 92.0 mm (H) Flexible PE Sarı

48211


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • d
    75.0 mm
  • h
    92.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Esnek Kapak 50.8 mm (ID) 90.0 mm (H) Flexible PE Sarı

34129


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    90.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 55.7 mm (ID) 43.0 mm (H) Flexible PE Sarı

31143


Stok Seviyeleri
40200 Stokta
Özellikler
  • d
    55.7 mm
  • h
    43.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 586.0 mm (ID) 90.0 mm (H) PE Yellow

31729


Stok Seviyeleri
1241 Stokta
Özellikler
  • d
    586.0 mm
  • h
    90.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 1129.0 mm (ID) 160.0 mm (H) PE Yellow

34249


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • d
    1129.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 1437.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Yellow

34253


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1437.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 212.0 mm (ID) 78.0 mm (H) Flexible PE Sarı

34841


Stok Seviyeleri
2196 Stokta
Özellikler
  • d
    212.0 mm
  • h
    78.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexible PE Sarı

41113


Stok Seviyeleri
820 Stokta
Özellikler
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 334.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Flexible PE Sarı

34201


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    334.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 820 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Yellow

34237


Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 1026.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Yellow

34246


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • d
    1026.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 1340.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Yellow

34251


Stok Seviyeleri
1460 Stokta
Özellikler
  • d
    1340.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 730.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Yellow

31690


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d
    730.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790