Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(9 Ürün grupları)
Our range of Hexagonal Caps have a rigid design that allows for easy fitting and removal. Available in all common hydraulic coupling sizes.
The caps have a hexagonal shape, which makes them ideal for the protection of hexagonal connections and assemblies. However, the caps versatility means they are also suitable for the protection of round components. This makes them a flexible and economical choice for a range of projects.
Threaded Protection Caps for Metric Threads threads and fittings protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and are ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Ezeplugs are used to seal and secure threaded holes. They include a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes. Several sizes are available to protect over 25 different imperial and metric thread sizes. It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push. It also has a sturdy and flexible pull tab that makes removing it easy. Used in various applications, including industrial machinery, control panels, electrical panels, and other equipment.
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Tear Tab Caps are a standard, off-the-shelf solution that will allow you to meet your customers demands without those all too common time delays.
Tear Tab Caps are quick-fit and quick-release caps. As a rapid solution, they can be easily fitted and removed across an array of applications, including; critical hydraulic tubes and pipes, such as those that carry oils and other fluids around vehicles and machineries. This makes them an ideal choice for the specialist vehicle manufacturing industry, and other automotive and manufacturing sectors.
Tear Tab Caps also assist in the protection of tube and pipe ends during transportation and storage. They protect parts from damage, dirt, moisture and other forms of ingress. These caps are highly versatile, and ideal for a range of applications and different threads, including; BSP, GAS, UNF, JIC and NPT.
Made from Low Density Polyethylene (LDPE), the caps feature a simple tear-away tab for quick release, and fast removal. The ease of extracting the Tear Tab Cap from the hydraulic pipework makes the removal process faster. By simply pulling the tab, the cap splits open, tearing away.
The LDPE material is tough and flexible. They provide many of the advantages of PVC caps, such as integrity and cleanliness.
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.