Menü Arama

Ezeplug'lar

Stokta

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Dişli deliklere kolayca takılıp sökülmelerini sağlayan bir merkezi ya da yandan çekme kulağına sahiptir.Depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve korozyona karşı korur.Patentli hızlı geçme tasarımıyla montajı kolaydır ve tapayı basit bir itmeyle yerine kilitler. Malzeme: LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1055

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Diş Boyutu d1 Çekiş Yönü D Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
598500 Stokta
16.4 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
1905000 Stokta
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
25200 Stokta
27.6 mm
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
550000 Stokta
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
2199560 Stokta
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
341000 Stokta
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
4476000 Stokta
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
123200 Stokta
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
602148 Stokta
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
Ezeplug 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10096


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Çekiş Yönü
    Lateral
Ezeplug 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10095


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
  • Çekiş Yönü
    Lateral
Ezeplug LDPE - PIR Kırmızı

10094


Stok Seviyeleri
598500 Stokta
Özellikler
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
  • Çekiş Yönü
    Lateral
Ezeplug 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10093


Stok Seviyeleri
1905000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Çekiş Yönü
    Lateral
Ezeplug 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10778


Stok Seviyeleri
25200 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Çekiş Yönü
    Lateral
Ezeplug 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Kırmızı

467029


Stok Seviyeleri
550000 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Kırmızı

467028


Stok Seviyeleri
2199560 Stokta
Özellikler
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Kırmızı

467032


Stok Seviyeleri
341000 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Kırmızı

467027


Stok Seviyeleri
4476000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Kırmızı

467031


Stok Seviyeleri
123200 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Çekiş Yönü
    Central
Ezeplug 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

110001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Çekiş Yönü
    Lateral
Ezeplug 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Kırmızı

467030


Stok Seviyeleri
602148 Stokta
Özellikler
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Çekiş Yönü
    Central