Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(11 Ürün grupları)
UL94-V0 standardına uygun olarak siyah Naylon 6/6 ile imal edilen Bobin İstifleme Ayakları ve İzolatörler. Fiber Aksesuarlar birçok fiber bobini istiflemek veya bobinlerle BDK arasında aralık oluşturmak için kullanılır.
Plastic Vidalı Perçinleri hızla değiştirilmesi gereken emniyet panelleri ve aksamı için uygun, hızlı bırakmalı bağlantı elemanlarıdır. Yıldız başlı bir tornavidayla kolayca takılır, sıkıştırılır ve çıkarılırlar.
Ürün çeşitlerimiz, yıldız başlı tasarımıyla kolay takılıp çıkarılan, Naylon 6 ve Naylon6/6'dan mamul perçinler gibi farklı malzemeler içerir. Yüksek elektrik yalıtımı özellikleri sebebiyle elektrikli ve elektronik kurulumlarda kullanım için idealdir. Naylon çeşitleri arasında, Darbeye Dayanıklı Hale Getirilmiş Naylondan, farklı pim malzemesiyle mamul yüksek dirençli seçenekler de vardır. Asetal pim seçeneği ahşap, beton, alçı, metal ve plastik gibi tek parça veya oyuk materyaller için idealdir. Çinko Kaplama Çelik mükemmel termal ve elektrik yalıtımının yanı sıra yüksek çekme gücü sunar. Daha büyük delik çaplarına uygun olup daha yüksek tutma gücü sunan, Poliamid PA6'dan mamul seçeneklerimiz de bulunur.
Bu İtmeli Perçin türü, özellikle bakım isteyen ve çabuk takılıp çıkarılması gereken uygulamalarda en uygun şekilde takmak ve çıkarmak üzere tasarlanmış pano bağlantı elemanıdır.
"T" stilindeki perçin, kolay kavranırken kullanıcının kolaylığını da artıran topuz başa sahiptir. Basit itmeli tasarımlı perçin montaj aletleri gerektirmez. Basit ve etkili itme-çekme tasarımı sayesinde perçin, uygulamaya 25 kere takılıp çıkarılabildiğinden hem ekonomik bir çözümdür. Ayrıca takma çıkarma işlemini son derece hızlandırır.
These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.
Yaylı Mandallı Perçinler, Naylon 6'dan mamul bir Piston ile Polikarbonat'tan (PC) mamul Halka içerir. Birlikte, panoları sabitleyip birleştirmek için Yaylı Mandal kurulumu oluştururlar.
Montaj için tek yapmanız gereken, halkayı sökülebilir panonun içine itip istenen pistonu halkaya yerleştirmektir. Pano ve piston sabit panonun içine itildiği zaman birbirlerine kilitlenir. Sabit olmayan panoyu kolayca çıkarmak için pistonu çekin.
Bu pratik pano bağlantı elemanları bakım gerektiren normal uygulamalar için idealdir. Kolay kavrama veya mini kavrama tasarımlarında, birçok farklı pano delik ve kalınlık aralıklarına uygun olarak sunular.
Yaylı Mandallı Perçinler elektrik ekipmanı, metal mahfazalar, telekomünikasyon ekipmanı, elektrikli aletler ve daha fazlası için idealdir.
Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.
To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.
Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.
İtmeli Perçin konik başlı tasarıma sahiptir. Konik tasarımı sayesinde pratik şekilde takılıp çıkarılır.
Perçin, parçaya kolayca geçirilerek hızla takılır. Yassı başlı pime bastırdığınızda H şeklindeki halkaya geçer. Pim, halkaya geçirildiğinde halkanın ayakları genişleyerek perçin parçasını yerine sıkıca oturtur. Perçin kurulumu takıldıktan sonra pimin başı pano yüzeyinden çıkar ancak yine de düzenli ve zarif bir görünüm sağlar.
Bu İtmeli Perçinler, parmak basıncıyla kolay montaj için bir pim içerir. Yuvarlak, kare veya dikdörtgen deliklere monte edilebilen çok yönlü bir perçindir. Dönme engelleyici uygulamalarda kare deliğe montaj yöntemi kullanılır.
Monte edilmiş veya ön montajlı olarak tedarik edilebilen perçin bir pim ve bir halka içerir. Bu perçinler de daha fazla rahatlık için montaj sonrasında çıkarılabilir.
Sağlam Perçinler, hızlı ve pratik sıkı geçme tasarımına sahiptir. Hazır takılı pime sahip tek parça tasarımla perçin elle veya otomatik ekipmanla kolayca takılır. Pim halkadan çekilerek kolayca çıkarılır.
Sağlam Perçin çeşitlerimiz, iterek önden takılması gereken ve önden takılıp (kör noktadan tespit) çıkarılan ve yeniden kullanılabilen uygulamalara uygundur. Perçinlerimiz bu kolaylığı ve çok daha fazlasını sunar! Ayrıca, titreşime son derece dayanıklı olup hafif uygulamalar için ideal çözümdür.
Perçin, yapı içinde bozulmadan kalan sağlam bir tasarıma sahip olmanın yanı sıra, temiz ve düzgün bir görünüm sunar. Bu perçin ürünler dayanıklı, güvenilir ve son derece ekonomiktir.
Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.
Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).
Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.
We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.
Yük Dağıtıcı Perçinler hızlı, ekonomik ve kalıcı bağlama çözümü sunan ürünlerdir. Yük Dağıtıcı Perçinler perçin gövdesi pano deliğine getirilerek ve hazır takılı pistonu kuruluma iterek takılır. Perçin, uygulama içinde genişleyip açılarak güvenli ve sıkı bir şekilde oturur. Bu perçinler kör taraftan tespit edilerek sağlam bir bağlantı sağlar.
Birçok farklı ürün çeşidimiz Naylon 6, Naylon 6/6, Polipropilen (PP) ve Polietilen (PE) içerir. Bu perçinler iyi elektrik yalıtımı ile korozyon direnci sunar.
Ayrıca satın alınabilen Perçin El Aleti Yük Dağıtıcı Perçinlerin daha çabuk takılmasını sağlar ve bu montaj yöntemi tavsiye edilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.