Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Yaylı Kilit PCB Montaj

 (25 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen, Dişli Destekler

Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.

Anahtar Deliği BDK Destekleri

Bu BDK Destek Ayakları anahtar deliği yuvasına geçmek üzere tasarlanmıştır. Böylece, gerektiğinde kolayca çıkarılabilir. Süngü burun veya iki parçalı, geçirmeli seçenekleri bulunur.

Anti Rotasyon BDK Destekleri

Bu BDK Desteği çeşitleri, panoyu kenarından tutarak ihtiyaç duyulan alanı azaltır. Daha fazla tutma gücü sağlamak için kilitli veya kilitsiz burunla mevcuttur.

BDK Destek Ayakları - Kancalı Taban Yaylı Kilit/Kancalı Taban Yaylı Kilit

Ara parçaları sağlam tespit için her iki yüzde de kancalı tabanlı tespit parçalarına sahiptir. Kör delik tabanı esnektir ve yuvarlak, dişli, zımbalanmış ya da açılmış deliklere kilitlenir.

BDK Destek Ayakları - Perçin Kilitlemeli/Çift Tırnaklı

Bu yenilikçi ara parçaları panoya parça içine tasarlanmış bir perçinle tespit edilir. Ara parçanın başı aşağıya bastırıldıkça, ayaklar genişleyip parçayı yerine kilitler. UL94 V-2 sınıfı naylondan mamul, 13 metrik ara parçası ebadı mevcuttur.

BDK Destek Ayakları - Saplama Tespitli

Bu destekler bir #8 veya M4 vida veya saplama üzerine itilerek alt karta takılır. Ara parçası içindeki dişler bu yivlere oturur. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.

BDK Destek Ayakları - Ters Kilitlemeli/Kenar Tutmalı

Bu destekler şasinin dibinden monte edilerek dışta azami çıkıntı oluşturur. Rotasyon önlemek için şaside .375 x .313 ebadında kare bir deliğe takılır. BDK'nın bırakılabilir bir kenar kilitlemeli kolla yerine sabitler.

BDK Destek Ayakları - Vidalamalı

Destekler #4 veya M3 vidayla sağlamca monte edilir. Ofset tasarım yoğun ambalaja imkan verir.

BDK Destek Ayakları - Çeyrek Tur

Standart yaylı kilit BDK istifleme uygulamalarında hızlı montaj için ideal olup, çeyrek tur montaj uygulamayı kolaylaştırır

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/Ok Başı/Ok Başı

Bu ara parçaları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/İki Tırnak/Ok Başı

Bu BDK Destek Ayakları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.

BDK Destek Ayakları - İki Tırnak Yaylı Kilit/İki Tırnak Yaylı Kilit/Yaylı

Bu benzersiz destekler yay vazifesi görür. Parça esner ve BDK'ye sürekli destek sağlar.

BDK Destek Ayakları - İstiflemeli

Bu ara parçaları her sayıda kartın istiflenebilmesi için birbirlerine yaylı geçer. Parça MB-1-156 Destenin tepesine yerleştirilebilir

BDK Köşe Kenar Kilitlemeli Destekler

Demet kolaylıkla içeri ve dışarı kayar. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çaplarına uygun yedi farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC.

BDK Köşe Kenar Kilitlemeli Destekler - Yaylı Geçme

Kenar Kilitlemeli Destekler BDK kenarında sağlam bir tespit sağlar, yaylı oturma ve konumlandırıcı burun hızlı montaj için idealdir. BDK bakım için kolaylıkla çıkarılabilir.

Kendinden Dişli BDK Destekleri

Bu ara parçaları özgün bir kendinden dişli dip tespit parçasıyla donatılmıştır. Tespit edildikleri dişli delik kalıp vazifesi görerek, çevrilerek itilen alt uçta diş açar. #8 veya M4 dişli deliklerde kullanılabilir. Asgari güçle ve elle kolaylıkla takılabilir. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.

Perçin Kilitlemeli BDK Destek Ayakları

Plastik SR yaylı geçmeli perçinle şasiye kolayca sabitlenir. Birçok farklı kalınlıkta panoya monte edilebilir. Şasinin altından asgari çıkıntı için düğme başlı perçin.

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Vidalı Ara Parçası

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Yassı Yuvalı BDK Destekleri

Bu itmeli ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Üç tipte mevcuttur: Flanş tabanlı, çukur tabanlı ve yaylı gözde.

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Çift Kilitli Destek Ayakları

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719

Çukur Tabanlı BDK Destekleri

Bu BDK desteği çeşitleri, daha fazla sabitlik sağlayan ve parçayı kapayan çanaklı alt parçaya sahiptir. Üst kısmı, süngü ve gözyaşı olarak iki kilitleme stilinde mevcuttur.

İtmeli Ara Parçası

Bu itmeli ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Dengeli durmalarını sağlayan flanşlı tabana sahiptir.

İtmeli BDK Destekleri

Bu ara parçaları yuvarlak, dişli, zımbalanmış veya açılmış kör deliklere kilitlenen, esnek kancalı tabanla tespit edilir. Kilitli ve kilitsiz modelleri mevcuttur.