Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
47574 Stokta
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
38817 Stokta
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
1000 Stokta
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
573000 Stokta
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
3998 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
4852 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
15.9 mm
5423 Stokta
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
28.6 mm
228000 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
10.0 mm
71460 Stokta
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
13590 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
27000 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
121 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
831600 Stokta
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
8.0 mm
260 Stokta
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
14.3 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBSAT-2-19


Stok Seviyeleri
47574 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBSAT-10-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBSAT-3-19


Stok Seviyeleri
38817 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 35.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLCBSHD-35M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    6.3 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLCBSRA3-14-01


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.3 mm
  • Delik Çapı A
    4.75 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100035600002


Stok Seviyeleri
573000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.7 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-12M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PES UL94 V-0 Siyah

LCBS-14-HT


Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-16-19


Stok Seviyeleri
4852 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

100036400002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.7 mm
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

100038000002


Stok Seviyeleri
5423 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.7 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-10M-01


Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 35.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

DLCBSHD-35M-19


Stok Seviyeleri
71460 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    6.3 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLCBSRA3-6-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.3 mm
  • Delik Çapı A
    4.75 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-12M-19


Stok Seviyeleri
13590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-10-01


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-10M-19


Stok Seviyeleri
121 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100035400002


Stok Seviyeleri
831600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.7 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

100036200002


Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.7 mm