Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Square Polyamide

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Boru Rakorları

Tube connectors are used to join several tubes together. It is easy and simple to install thanks to its push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts.

It provides a secure and reliable joint that helps to ensure the safety and longevity of the structure or equipment being assembled.

  • Material: Polyamide (PA), Nylon
  • Colour: Black, Natural


Seri Kodu: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747

Kare Dişli Boru Eklentileri

Square Threaded Tube are used to protect from sharp edge of the tube and to provide a aesthetic finish. The push in tube insert is fitted with a thread to allow the adjustment of a feet or a castor. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components.

Square Metal Threaded inserts come in a variety of options: All-Metal threaded inserts, standard, square, metal, heavy duty square inserts, and horizontal inserts for square tubes.

  • Material: Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, HDPE, Steel, HIPS, HDPE With Metal Insert
  • Colour: Natural, Black, Grey, Zinc


Seri Kodu: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430

Kare Boru Uçları

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Series Code :SR5808

Seri Kodu: SR5808

Maskeleme Bandı - Kare

Masking tapes that can withstand temperatures up to +260C. Ideal for awkward shapes that a cap or plug just can't cover, all of our masking tapes remove cleanly and leave no residue. Quick adhesion for time-saving applications.

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.