Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(9 Ürün grupları)
Krom Kapaklı Ayarlanabilir Ayaklar hafif dengesiz zeminlerde ofis mobilyaları, raflar, satın alma noktası teşhirleri, dolaplar ve küçük makineler gibi hafif hizmet uygulamaları için uygun maliyetli bir çözümdür. Ürünler krom kapaklı siyah Polietilenden (PE) imal edilmiştir.
Yedek Kilitli Çekmece Mandalı kazayla açılmayı önleyen ek kilit düğmesine sahiptir ve titreşim olması durumunda ek güvenlik sağlar. M4 montaj için uygundur ve tutucuyla birlikte sunulur. Farklı ortamlar için uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir. İyi basınç sağlayan sürgü, daha iyi ses izolasyonu için önceden ayarlı 4 mm ve 6 mm basınç içerir.
Ses sönümleme özelliğine sahip sürgü, titreşim ve darbe koşullarına daha iyi sızdırmazlık sağlar ve DIN-EN 61373 standardına uygundur.
Bu ürün grubu, çeyrek tur mil hareketi ile kilitli ve kilitsiz seçenekler sunar. Miller ve tahrik anahtarları ayrı satılır.
Makine Tevsiye Ayakları hafif hizmet tipi uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.
Döner Metal Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayakları makineleri konveyörlere monte etmek için kalıcı çözüm sağlar. Bu ayaklar mafsallı bir tablaya, hassaslık ve diş güçü sağlamak üzere imal edilmiş bir saplamaya sahiptir.
Manivelalı Dikey Kelepçeler tutuş kapasitesinden veya kelepçe performansından ödün vermeksizin önemli yer tasarrufu sağlar. Yastıklı bir vinil kavrama tutamağı gelişmiş kullanıcı konforu sağlar ve korozyon dayanıklılığı için bütün gövde ve bağlantı aksamı çinko kaplamalıdır.
Ayarlanabilir Kulplu Milli Sürgüler elektrik panoları, kapılar, dolaplar ve diğer benzer uygulamalarda kullanılabilir.
Olağanüstü sağlam ve güvenli olan bu sürgüler; endüstriyel, ticari ve son derece önemli ortamlar için ideal bir seçim olup hızlı ve kolay takılır. Erişimde hafiflik gereken durumlar için mükemmel olup her kalınlıkta kapılara takılabilir.
Çıkarılabilir kulplu olduğundan şart değildir ve kullanılmadığında kilit, üçgen bir anahtarla açılabilir.
Baskılı Milli Sürgüler, T biçimli tutamağa sahiptir. Döner mil (mandal) sayesinde Pano ve kapılar güvenli giriş sağlamak için tasarlanmıştır.
Mil, arka tarafta kasnağa veya dile geçerek kilitlenir. Bu sürgüler standart teknoloji içerir. Titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir.
Ayarlanabilir Manivelalı Çekmece Mandalları kaplar, ambalajlar ve sanayi tipi temizlik makineleri gibi birçok kullanıma uygundur. Vidalı mandal tasarımı sayesinde ayarlanabilir tutma aralığı sunar. Bu ürünler uygulama ortamınaa uygun çeşitli malzemelerde gelir ve farklı güvenlik taleplerini karşılamak üzere asma kilitli veya kilitsiz olarak sunulur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin