Menü Arama

Ayarlanabilir Çekmece Sürgüsü ve Tutucu

Stokta

Adjustable Toggle Draw Latches are suitable for a wide variety of uses including containers, packaging and industrial cleaning machines. The design has a screwed catch that gives an adjustable gripping range. The range comes in various materials to suit the environment of the application and there is a choice of padlockable or non padlockable to match different level of security demands.

Series Code :SR5028

Seri Kodu: SR5028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tutucu Uzunluğu Montaj Deliği Çapı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
26.3 mm
21.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
20.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
50 Stokta
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
Çekme Sürgüsü 82.0 - 92.0 mm Zinc Plated Steel

491978


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    4
  • Tutucu Uzunluğu
    18.8 mm
  • Toplam Genişlik
    26.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
Çekme Sürgüsü 96.0 - 121.7 mm Stainless Steel

491975


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    2
  • Tutucu Uzunluğu
    24.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    5.7 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
Çekme Sürgüsü 117.4 - 128.0 mm Stainless Steel

491977


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    3
  • Tutucu Uzunluğu
    29.3 mm
  • Toplam Genişlik
    40.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
Çekme Sürgüsü 117.4 - 128.0 mm Zinc Plated Steel

491976


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    3
  • Tutucu Uzunluğu
    29.3 mm
  • Toplam Genişlik
    40.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm