Menü Arama

Anahtarlı Dolap Milli Sürgüleri

Stokta

This range of Cam Locks are suitable for display units, security cabinets and stock cupboards. A selection of key alike or key to differ and a variation of grip ranges is on offer to suit various application requirements.

Series Code :SR1887

Seri Kodu: SR1887

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Bitir Anahtar Tipi Satın Al
165 Stokta
Krom
Benzer Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black Powder Coated
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9 Stokta
1500 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
280 Stokta
456 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 22.2 mm 20.2 mm Brass Natural

0561801


Stok Seviyeleri
165 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Krom
  • Anahtar Tipi
    Benzer Anahtarlı
  • GTIP Numarası
    7907000090
Dolap Sürgüsü 8 mm Kare Anahtar Die Cast Zinc Alloy

612121238


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Anahtarlı
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Stil
    Basamaklı Mil
Dolap Sürgüsü Benzer Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492879


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Dolap Sürgüsü Farklı Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492880


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Dolap Sürgüsü Farklı Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492892


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Stil
    Flat Cam
  • Mil Uzunluğu
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Dolap Sürgüsü Benzer Anahtarlı Brass

492878


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    7419809099
Dolap Sürgüsü Farklı Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492882


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Dolap Sürgüsü Farklı Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492890


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    30.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Dolap Sürgüsü Benzer Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492881


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Dolap Sürgüsü Benzer Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492889


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    30.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Dolap Sürgüsü Benzer Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492893


Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Dolap Sürgüsü Benzer Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492891


Stok Seviyeleri
456 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Stil
    Flat Cam
  • Mil Uzunluğu
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Dolap Sürgüsü Farklı anahtarlı 8.0 mm | 0.315 in

20002022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Keyed Differ
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
  • Stil
    Düz Mandal
Dolap Sürgüsü Benzer Anahtarlı 8.0 mm | 0.315 in

20002015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Benzer Anahtarlı
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
  • Stil
    Düz Mandal