Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

PVC Metrik Dişler Diş Koruması Uç Kapakları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Esnek Uç Kapakları - Standart

Standard Flexible End Caps are compatible with Metric, BSP and UNF threads. Guards against dust and moisture. Applied on the ends of pipes, tubes, and fittings.

  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur
  • Yüksek kaliteli parlak kaplama.
  • Yüksek çalışma sıcaklıklarına dayanabilir.
Seri Kodu:

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Standart

Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.

Esnek Kapaklar düz ve dişli uygulamalar için uygun olup özgün tasarımları sayesinde farklı çaplara oturur.

  • Yıldız biçimli tasarıma ve çekme tırnağına sahiptir.
  • Kolay montaj ve sökme.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRF0077

Saplama Koruma Başlıkları

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.
  • Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.
  • Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlayan işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

  • Yuvarlak Vinil Uç Kapakları, birçok farklı silindirik parçaya temiz ve zarif bir görünüm verir.
  • Yuvarlak veya silindirik tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenle uymak için tasarlanmıştır.
  • Nem, toz, kir ve diğer yabancı maddelere karşı koruyucu bir bariyer işlevi görür.
Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044