Menü Arama

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Standart

Stokta

Flexible Caps are suitable for plain or thread applications and the unique design means they fit a range of diameters.

The central pull-tab, coupled with the unique star shaped design makes fitting and removal quick and easy. They are suitable for Metric, UNF and BSP thread sizes.

  • Material: Flexible Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d d2 h Satın Al
15,1404 TL - 37,0939 TL 62 Stokta
7,9277 TL - 19,4228 TL 21244 Stokta
10,9347 TL - 26,7901 TL 6000 Stokta
6,3295 TL - 15,5073 TL 4678 Stokta
14,2993 TL - 35,0332 TL 2297 Stokta
Multi-Flex Kapak 40.0 mm PVC Black

MFWA-165-040

Fiyat Aralığı
37,0939 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
62 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Standardı (Hepsi)
    UNF Dişleri, BSP Dişleri, Metrik Dişler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3923509000
Multi-Flex Kapak 25.0 mm PVC Black

MFWA-110-025

Fiyat Aralığı
19,4228 TL - 7,9277 TL

Stok Seviyeleri
21244 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Standardı (Hepsi)
    UNF Dişleri, BSP Dişleri, Metrik Dişler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3923509000
Multi-Flex Kapak 30.0 mm PVC Black

MFWA-135-030

Fiyat Aralığı
26,7901 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Standardı (Hepsi)
    UNF Dişleri, Metrik Dişler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Multi-Flex Kapak 25.0 mm PVC Black

MFWA-090-025

Fiyat Aralığı
15,5073 TL - 6,3295 TL

Stok Seviyeleri
4678 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Standardı (Hepsi)
    UNF Dişleri, BSP Dişleri, Metrik Dişler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3923509000
Multi-Flex Kapak 50.0 mm PVC Black

MFWA-200-050

Fiyat Aralığı
35,0332 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
2297 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Standardı (Hepsi)
    UNF Dişleri, BSP Dişleri, Metrik Dişler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3923509000