Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(12 Ürün grupları)
Kablo Kelepçelerini tespit için idealdir, mürekkep ya da kurşun kaleme elverişli, mat bir yüzeye sahiptir.
Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Standart Kablo Kelepçelerinin bütün avantajlarına ek olarak, üzeri yazılabilir bir belirtici etikete sahiptir.
Isıyla dengelenmiş kablo bağları daha zorlu ortamlarda daha geniş bir kullanım kapsamı sunar. Bu ürün grubundaki kablo bağları UL-V2 veya UV dirençli malzemeden imal edilir ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
Kablo Kelepçe Kitleri uygun ambalajlıdır ve kablo kelepçe ürünlerimizden bir dizi içerir. Yelpaze pratik bir çanta içinde, farklı boyutlarda kablo bağı ve yapışkanlı kelepçe tabanından oluşan 5 koleksiyon sunar.
Gıda ve ilaç sektörlerinde kullanım için - kelepçenin tüm gövdesinde eksiksiz metal dağılımı. Röntgen ışınında görülür. Mavi renk algılanmaya yardım eder. HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sürecinin bölümü olarak kullanılabilir. Halojenden Arındırılmış Tutuşabilirlik derecesi UL94 HB sınıfı Çalışma sıcaklığı: -40C ile +85C arası (sürekli) Asgari 1,5 mm çaplı demirli küreciğe ayarlı metal detektörlerince algılanabilir.
Elematic 2-Lock™ Kablo Bağları Poliamid 6.6 (PA) ile mamul olup Paslanmaz Çelikten çift kilitleme sistemine sahiptir. Birçok farklı uygulama ve endüstri için son derece verimli ve güvenilir bağlantı elemanı.
AISI 316 Paslanmaz Çelikten mamul bu çifte çelik çene, imalat sırasında doğrudan kablo bağının başına takılır. Yenilikçi çifte çelik çene, kablo bağının iki tarafına da kilitlenerek mükemmel demetleme ve güvenlik sağlar.
Çerçevesiz düz profil, kablo bağının uzunluğu boyunca birçok farklı ayarlamaya imkan verir ve çok çeşitli demet çaplarında gerilimi sürekli olarak düzeltir. -40C ila 60C kurulum sıcaklığına sahip kablo bağları, -40C ila 85C çalışma sıcaklığında işlev gösterebilir.
İki renk seçeneği sunulur. Siyah model, UV dirençli PA ile imal edilmiş olup aşırı koşullarda dış mekan uygulamaları için idealdir.
Bu ürünün baş kısmında bulunan iki kastanyola, kablonun iki kez geçirilip iki halka oluşturularak iki demetin ayrı tutulmasını sağlar.
Heavy Duty Cable Ties are designed to form a more rounded shape around the cable bundle. The tail of the tie enters the head parallel to itself; thus avoiding the teardrop effect of standard cable ties.
Tabanlı Kablo Kelepçeleri kablo kelepçesiyle tabanını bir arada bulundurarak, montaj sürecini hızlandırır. Vidalı, itmeli, yaylı geçmeli, perçinli veya yapışkanlı takma seçenekleri mevcuttur.
Essentra elektrik ve genel uygulamalarda geniş bir alana uygun dayanıklı, yüksek kaliteli kablo bağları üretir. Standart Kablo Kelepçelerimiz kazayla çıkarılmayı engelleyecek, entegre bir kilit düzeneğine sahiptir.
Vidalı Halkalar pano veya Baskılı Devre Kartlarının hızlı ve güvenli tespitini sağlar. Standart, Katlanabilir Ayak ve Sızdırmaz olarak üç türde mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.