Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto čepy s otvorem pro závlačku mají válcovitý tvar s plochou hlavou na jednom konci. Zasunují se do otvoru ve třmenovém spoji, kde vytvoří ústřední spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení.

Mají vynikající pevnost, odolnost a nerezaví. Válcovité provedení umožňuje snadné zasunutí do otvorů a otáčení protikusu. Plochá hlava slouží při montáži jako doraz.

Jejich provedení umožňuje snadnou a rychlou demontáž, seřízení nebo výměnu čepu podle potřeby. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým a stavebním odvětvím a ve výrobě.

  • Vytvářejí spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení.
  • Mají vynikající pevnost, odolnost a nerezaví.
  • Válcovité provedení umožňuje snadné zasunutí do otvorů a otáčení protikusu.
Materiál: Igumid G, ocel, ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 l3 d1 tol. h11 Materiál l1 Koupit
44,213 Kč - 68,172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
17.0
0.8
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.2
41,496 Kč - 63,726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
27.5
3.0
14.0
ocel
33.0
11,609 Kč - 18,031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
10.5
1.5
5.0
ocel
13.0
127,699 Kč - 196,365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
50.5
5.0
25.0
ocel
57.0
61,256 Kč - 94,354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
32.5
3.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
38.5
46,93 Kč - 72,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
12.5
1.5
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
15.5
50,388 Kč - 77,558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
20.0
0.9
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.5
59,28 Kč - 91,143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.6
25.0
1.1
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.5
73,606 Kč - 113,373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5
30.0
1.1
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
24.5
43,225 Kč - 66,443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8
15.0
0.7
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.5
100,035 Kč - 153,881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.2
39.0
1.1
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
32.5
5,187 Kč - 8,151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2
8.5
1.0
4.0
ocel
10.5
16,796 Kč - 25,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
20.5
2.0
10.0
ocel
25.0
28,899 Kč - 44,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2
8.5
1.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.5
74,841 Kč - 115,102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
20.5
2.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
27,17 Kč - 41,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
24.5
3.0
12.0
ocel
30.0
124,488 Kč - 191,672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
40.5
4.0
20.0
ocel
46.0
63,479 Kč - 97,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
16.5
2.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
11,609 Kč - 18,031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
12.5
1.5
6.0
ocel
15.5
41,002 Kč - 62,985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
32.5
3.0
16.0
ocel
38.5
  • z/ze 2
Čepy s otvorem pro závlačku 6.0 5.7 12.2 ocel nerezavějící AISI 303

20192518

Cenové rozmezí
68,172 Kč - 44,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Čepy s otvorem pro závlačku 14.0 10.0 33.0 pozinkováno ocel

20192372

Cenové rozmezí
63,726 Kč - 41,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    10.0
  • d3
    19.0
  • l1
    33.0
  • l2
    27.5
Čepy s otvorem pro závlačku 5.0 4.0 13.0 pozinkováno ocel

20194697

Cenové rozmezí
18,031 Kč - 11,609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Čepy s otvorem pro závlačku 25.0 18.0 57.0 pozinkováno ocel

20194765

Cenové rozmezí
196,365 Kč - 127,699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    32.0
  • l1
    57.0
  • l2
    50.5
Čepy s otvorem pro závlačku 16.0 12.0 38.5 ocel nerezavějící AISI 303

20194826

Cenové rozmezí
94,354 Kč - 61,256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Čepy s otvorem pro závlačku 6.0 5.0 15.5 ocel nerezavějící AISI 303

20194796

Cenové rozmezí
72,124 Kč - 46,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Čepy s otvorem pro závlačku 8.0 7.6 16.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192525

Cenové rozmezí
77,558 Kč - 50,388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    16.5
  • l1
    16.5
  • l2
    20.0
Čepy s otvorem pro závlačku 10.0 9.6 20.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192532

Cenové rozmezí
91,143 Kč - 59,28 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    20.5
  • l1
    20.5
  • l2
    25.0
Čepy s otvorem pro závlačku 12.0 11.5 24.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192549

Cenové rozmezí
113,373 Kč - 73,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Čepy s otvorem pro závlačku 5.0 4.8 10.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192501

Cenové rozmezí
66,443 Kč - 43,225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Čepy s otvorem pro závlačku 16.0 15.2 32.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192556

Cenové rozmezí
153,881 Kč - 100,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0
Čepy s otvorem pro závlačku 4.0 3.2 10.5 pozinkováno ocel

20194680

Cenové rozmezí
8,151 Kč - 5,187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Čepy s otvorem pro závlačku 10.0 8.0 25.0 pozinkováno ocel

20194727

Cenové rozmezí
25,688 Kč - 16,796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Čepy s otvorem pro závlačku 4.0 3.2 10.5 ocel nerezavějící AISI 303

20194772

Cenové rozmezí
44,46 Kč - 28,899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Čepy s otvorem pro závlačku 10.0 8.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194819

Cenové rozmezí
115,102 Kč - 74,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Čepy s otvorem pro závlačku 12.0 9.0 30.0 pozinkováno ocel

20194734

Cenové rozmezí
41,743 Kč - 27,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5
Čepy s otvorem pro závlačku 20.0 17.5 46.0 pozinkováno ocel

20194758

Cenové rozmezí
191,672 Kč - 124,488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5
Čepy s otvorem pro závlačku 8.0 6.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194802

Cenové rozmezí
97,565 Kč - 63,479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Čepy s otvorem pro závlačku 6.0 5.0 15.5 pozinkováno ocel

20194703

Cenové rozmezí
18,031 Kč - 11,609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Čepy s otvorem pro závlačku 16.0 12.0 38.5 pozinkováno ocel

20194741

Cenové rozmezí
62,985 Kč - 41,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Čepy s otvorem pro závlačku 5.0 4.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194789

Cenové rozmezí
68,419 Kč - 44,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Čepy s otvorem pro závlačku 8.0 6.0 20.0 pozinkováno ocel

20194710

Cenové rozmezí
19,513 Kč - 12,597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5