Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: červená, modrá, černá, žlutá Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | D | Materiál | Tlaková třída | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
584,7922 Kč - 1 192,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
10.000 in
254 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
900
|
||
168,5058 Kč - 343,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
3.000 in
76.2 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
900
|
||
338,6989 Kč - 690,2364 Kč | 3 Skladem |
černá
|
8.000 in
203.2 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
300
|
||
348,0975 Kč - 710,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
6.000 in
152.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
600
|
||
51,1764 Kč - 130,9994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
2.500 in
63.5 mm
|
polyethylen
|
3000
|
||
45,8635 Kč - 117,2099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
1.250 in
31.8 mm
|
polyethylen
|
6000
|
||
45,8635 Kč - 125,6368 Kč | 677 Skladem |
červená
|
1.500 in
38.1 mm
|
polyethylen
|
6000
|
||
40,3694 Kč - 57,9921 Kč | 21 Skladem |
černá
|
0.750 in
19.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
600
|
||
106,0761 Kč - 200,7124 Kč | 18 Skladem |
černá
|
2.500 in
63.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
600
|
||
39,8535 Kč - 86,5667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
2.000 in
50.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
600
|
||
16,1756 Kč - 48,7991 Kč | 118 Skladem |
černá
|
1.500 in
38.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
150
|
||
65,1349 Kč - 142,4905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
4.000 in
101.6 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
150
|
||
260,4422 Kč - 584,5176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
12.000 in
304.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
150
|
||
60,2822 Kč - 123,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.250 in
31.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
900
|
||
701,745 Kč - 701,745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
12.000 in
304.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
900
|
||
192,4904 Kč - 392,232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
4.000 in
101.6 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
900
|
||
355,6275 Kč - 725,476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
10.000 in
254 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
300
|
||
375,9447 Kč - 766,8442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
8.000 in
203.2 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
600
|
||
11,7387 Kč - 21,7383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
1.000 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6000
|
||
10,6208 Kč - 10,8993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
1.000 in
25.4 mm
|
polypropylen
|
3000
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.