Tato řada šroubů s osazením má ultra nízkou válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky běžných šroubů s osazením. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici omezený prostor.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou pro stavební a automobilový průmysl. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiál | l2 | A/F | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146,465 Kč - 209,1652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
69,143 Kč - 98,8826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
69,143 Kč - 98,8826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
127,63 Kč - 182,40 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
99,13 Kč - 141,7565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
69,143 Kč - 98,8826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
99,13 Kč - 141,7565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
99,13 Kč - 141,7565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
176,452 Kč - 252,0391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
100,865 Kč - 143,987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
53,53 Kč - 76,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
53,53 Kč - 76,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
53,53 Kč - 76,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.0
|
1.3
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
107,309 Kč - 153,1565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
8.0
|
2.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
88,97 Kč - 127,1348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
6.0
|
1.7
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
53,53 Kč - 76,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
81,287 Kč - 115,9826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
150,43 Kč - 214,8652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
123,665 Kč - 176,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
123,665 Kč - 176,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku