Tato řada šroubů s osazením má ultra nízkou válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky běžných šroubů s osazením. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici omezený prostor.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou pro stavební a automobilový průmysl. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiál | l2 | A/F | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,426 Kč - 93,4304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
52,043 Kč - 74,3478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
53,53 Kč - 76,5783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
81,287 Kč - 115,9826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
123,665 Kč - 176,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
104,83 Kč - 149,687 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
176,452 Kč - 252,0391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
65,426 Kč - 93,4304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
6.0
|
1.7
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
94,67 Kč - 135,0652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
78,809 Kč - 112,513 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
146,465 Kč - 209,1652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
123,665 Kč - 176,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
92,935 Kč - 132,8348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
127,63 Kč - 182,40 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
88,97 Kč - 127,1348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
6.0
|
1.7
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
60,717 Kč - 86,7391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
100,865 Kč - 143,987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
150,43 Kč - 214,8652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
117,222 Kč - 167,5304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
2.7
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
135,561 Kč - 193,5522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku