Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

montáž zatlačením zátky a krytky na konce profilů a trubek háčky regálové a zábrany

 (20 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferule kulaté – kónické

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní


Series Code: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Ferule oválné

Tyto černé oválné ferule poskytují atraktivní zakončení oválných profilů. Kryjí ostré hrany profilu. PVC dodává pružnost pro snadnou montáž i demontáž.

Series Code: SR1522

Ferule čtvercové

Čtvercové pouzdové patky zakrývají ostré hrany konců čtvercových trubek a zabraňují poškození konců trubek vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem. Mohou být použity k zakončení a ochraně a používají se k zakrytí ostrých hran trubek.

Jejich nasazení a demontáž je rychlá a snadná. Lze je použít v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu.

  • Materiál: LDPE
  • Barva: černá


Series Code: SR1521

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

Series Code: SR1003

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý


Series Code: SR1044

Krytky flexi – vinylové

Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.

Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.

Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.

Materiál: PVC Barva: černá, červená

Series Code: SR1044

Krytky na konce trubek

Krytky konců trubek představují ideální ochranu pro závitové i hladké profily, trubky a tyče. K dostání jsou standardní, krátké a dlouhé krytky. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení.

Konstrukce těchto delších krytek pomáhá předcházet náhodné demontáži. Krytky konců trubek slouží ke stejnému účelu jako např. teplem smrštitelné ukončovací krytky, ale na rozdíl od nich se při zahřívání nesmršťují. Jsou odolné vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním vlivům, takže jsou ideální pro venkovní použití.

  • Materiál: PVC, nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: červená


Series Code: SR1610, SR1620

Krytky na konce trubek - standardní

Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.

Series Code: SRF0068

Krytky na plotové sloupky

Ochranná krytka, která je ideální pro trubky, roury a jiné druhy sloupků. Tyto krytky na plotové sloupky chrání před poškozením a zanesením. Jsou vyrobeny z bílého vysokohustotního polyethylenu.

Series Code: SRF0011

Krytky na zahradní rákos

Užitečná krytka s designem křížové hlavy, která se běžně používá na špičku zahradních holí, kovových tyčí a jiných holí.

Jejich hlavní funkcí je chránit aplikaci před poškozením a pronikáním cizorodých nečistot a také nabízet určitou ochranu před povětrnostními vlivy.

Slouží také jako ochranný nárazník, protože zakrývají exponované ostré konce holí a tyčí, s nimiž mohou přijít uživatelé do kontaktu, čímž předcházejí náhodnému úrazu.

Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Barvy: zelená a žlutá

Series Code: SR1203

Krytky ukončovací - hladké

Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.

Snadná montáž i demontáž.

Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Ideální jako spolehlivá ochrana profilů, trubek a závitových tyčí.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Používají se v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen, polypropylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, černá, šedá, přírodní, modrá Produktová řada: SRF0023, SR1062

Krytky ukončovací – kulaté – standardní

Krytky na konce trubek bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.

  • Materiál: PE, polypropylen (PP)
  • Barva: žlutá, černá, šedá, přírodní


Series Code: SR5763

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.

Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Je možné je roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení.
  • Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
  • Mají úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Materiál: TPE Barva: černá Produktová řada: SR1021

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují vynikající ochranu pro závity.

Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování.

Tyto krytky mají vysokou odolnost vůči roztržení, takže jsou velmi odolné. Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barvy: černá nebo zelená


Series Code: SR1020

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kryty potrubí - žebrované

Tyto žebrované krytky na potrubí jsou vyráběny bez závitu a jsou dostupné v červeném nebo žlutém provedení. Jsou ideální pro ochranu závitových i hladkých trubek nebo tyčí. K dispozici jsou standardní, krátká a dlouhá provedení. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému vypadnutí.

Series Code: SR1046

Podstavce paletové

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461