Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

permanentní oboustranné

 (19 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pásky samolepicí - Dubl Kote – oboustranné – permanentní lepidlo na bázi akrylu

Dubl Kote Acrylic je univerzální oboustranná pěnová páska s akrylovým lepidlem. Je ideální pro manuální i automatizovanou aplikaci. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Akrylová lepidla jsou odolná vůči UV záření a změkčovadlům. Specifikace: Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 79C. Použití: informační tabule, reklamní cedule, koncové krytky, nápisy, chrániče hran a rohů, uchycení lehkých zrcadel.

Pásky samolepicí - Dubl Kote – oboustranné – permanentní lepidlo na bázi kaučuku

Dubl Kote is a versatile double sided foam tape coated with rubber adhesive on both sides. It is ideal for hand or automatic applications. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Designed to bond to many different types of surfaces including corrugate, wood, powder coated materials, glass, and low surface energy plastics. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 150F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1 lb per 1 sq. in. of tape. Applications. Temporary, semi-permanent, and permanent displays, Plastic extrusions, Wire management raceways, Signage, End Caps, Headers, Textured surface bonding.

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná - v roli

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska s extrémně silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa Jednorázové použití. Použití: dočasné i trvalé reklamní nápisy, propagační grafika na jedno použití, upozorňovače a wobblery, krátké role jsou skvělé pro zahrnutí do sad se všemi druhy propagačních nebo dočasných nápisů.

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná – výseky

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky, pevné nebo pohyblivé poutače.

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná, zesílené - výseky

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo One (se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně) lze využít k vytvoření 3D efektu. Extrémně silné permanentní lepidlo na jedné straně a snímatelné lepidlo na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Jednorázové použití. Použití: reklamní a informační nápisy, dočasné výstavní plochy, jednorázové grafické materiály, pevné nebo pohyblivé poutače.

Pásky samolepicí - Remo Two – pěnové, obě strany odnímatelné, zesílené - výseky

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo Two lze využít k vytvoření 3D efektu. Odnímatelné lepidlo na obou stranách Odnímatelné lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C; Energie odtrhu: 83 kPa. Použití: reklamní a informační nápisy dočasné výstavní plochy, reklamní a informační materiály, pevné i pohyblivé poutače.

Pásky samolepicí - Twin Stick – oboustranné – výseky – s větší tloušťkou – s permanentním lepidlem

Prostorové pěnové bloky Twin Stick s permanentním lepidlem na obou stranách lze využít k vytvoření trvalého 3D efektu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Pro dodání 3D efektu. Nepostradatelný pro výrobu.

Pásky samolepicí - fóliové - 4181 – v roli – s přesahem, jedna strana odnímatelná, druhá permanentní

4181 je oboustranná lepicí páska s přesahem, jedna strana odnímatelná, druhá permanentní. Je potažena syntetickým kaučukem na otevřené straně a odnímatelným akrylovým lepidlem na uzavřené straně. Specifikace: Klasifikace: pro nepřímý styk s potravinami, dle směrnice FDA 175.105. Průměr jádra: 76,0 mm. Použití: ochranné a protiskluzové podložky, uchycení poutačů, spojování, opakovaně lepicí obálky, opakovaně lepicí obaly.

Pásky samolepicí - fóliové - 4503 – v roli – permanentní páska s přesahem, na zalepování sáčků

Páska 4813 na permanentní uzavírání sáčků je z obou stran pokryta velmi silným lepidlem na bázi kaučuku. Pásku lze i s krycí vrstvou řezat horkým drátem. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku. Teplota při aplikaci: 5 až 50 C; Provozní teplota: -20 až 65C; Klasifikace: splňuje požadavky nařízení FDA 175.105 pro nepřímý kontakt s potravinami. Aplikace: nižší teplota pro řezání horkým drátem, rychlá aplikace.

Pásky samolepicí - fóliové - 8606 – v roli – páska na zalepování sáčků, s krycí vrstvou

Univerzální páska 8606 pro otevíratelné sáčky z polyethylenu/polypropylenu, když se lepicí páska aplikuje již ve fázi výroby. Kvůli velkému množství proměnných u obalového materiálu a vyžadované vysoké přilnavosti lepidla se doporučuje, aby se vždy před použitím pečlivě zvážilo, jakou pásku použít.

Pásky samolepicí - fóliové – DK Film s lepidlem na bázi kaučuku – v roli

Páska DK Film – silné permanentní lepidlo na bázi kaučuku, výrazně nižší tloušťka než u pěnových pásek. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů. Dostupné ve dvou tloušťkách lepicí pásky: použijte 3mm pásku pro méně náročné a levnější projekty. Použijte 4,5 mm pásku na projekty vyžadující vyšší pevnost ve střihu: výlisky, jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky.

Pásky samolepicí - fóliové – DK Film s lepidlem na bázi kaučuku – výseky

DK folie je vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska s lepidlem na bázi kaučuku. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů včetně podkladů s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku po obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Použití: jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky apod.

Pásky samolepicí - na kov - Metal Shelf Tape – oboustranné – v roli – jedna strana odnímatelná

Praxí ověřená páska Duraco Metal Shelf Tape®, oboustranně lepicí pěnová páska, kterou lze z tvrdých nevrstvených povrchů beze stopy odstranit. Specifikace: Lepidlo: na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Lepidlo na straně určené k uchycení na regálu nezanechává po odstranění stopy. Teplota při aplikaci: 18 až 65C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: uchycení cenových lišt, označení míst lokací ve skladech, informace na regálech se zbožím.

Pásky samolepicí -Twin Stick – oboustranné – výseky – s permanentním lepidlem

Twin Stick® je nejoblíbenější materiál pro tvorbu reklamních a informačních materiálů a upevňování poutačů a cedulí. Pružná pěnová nosná vrstva vyrovnává nepravidelnost povrchu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření.

Pásky samolepicí – oboustranné – vysoce přilnavé

Pásky samolepicí – papírové – DSTF Economy

Oboustrannou papírovou pásku lze odtrhnout rukou, krycí vrstva s přesahem pro snadné sejmutí. Papírová páska DSTF s lepidlem na bázi kaučuku - univerzální a hospodárné řešení. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku. Teplota při aplikaci: 10 až 50C; Provozní teplota: 0 až 70C; Klasifikace: splňuje požadavky nařízení FDA 175.105 pro nepřímý kontakt s potravinami. Průměr jádra: 76 mm Použití: kancelářské potřeby, obálky, grafické materiály a plakáty.

Pásky samolepicí – transferové – ATG - s permanentním akrylovým lepidlem

Páska Duraco ATG umožňuje rychlou a jednoduchou aplikaci pomocí aplikátoru. Specifikace: lepidlo: akrylové se skelným podkladem. Teplota při aplikaci: 18 až 38C. Provozní teplota: -30 až 110C. Použití: plakáty, lehká grafika, uchycení fotografií, uchycení poutačů, pořadače, spojování, průmyslová výroba.

Pásky silně lepicí – v roli

Duraco High Bond® jsou vysoce kvalitní pásky s akrylovým lepidlem pěnovým nosičem, které jsou vhodné pro širokou řadu použití. Velmi silné lepidlo na bázi akrylu, výborné pro slepování rozdílných kovů. Vysoká odolnost vůči změnám teploty. Jsou dostupné ve třech provedeních: čiré, bílé a šedé. Čiré provedení je ideální k lepení na průhledný akryl a sklo. Specifikace: Lepidlo: permanentní akrylové s pěnovým nosičem. Provozní teplota: -29 až 149C. Použití. Spojovací a upevňovací prvek pro stroje a zařízení. Neviditelné spojení dekorativních panelů. LCD displeje, montáž elektroniky, skříně datových zařízení. Neviditelné uchycení plakátů a instalace cedulí. pomocný fixační prvek při kompletaci a montáži topných a ventilačních jednotek.

Pásky silně lepicí – výseky

Duraco High Bond® jsou vysoce kvalitní pásky s akrylovým lepidlem pěnovým nosičem, které jsou vhodné pro širokou řadu použití. Velmi silné lepidlo na bázi akrylu, výborné pro slepování rozdílných kovů. Vysoká odolnost vůči změnám teploty. Jsou dostupné ve třech provedeních: čiré, bílé a šedé. Čiré provedení je ideální k lepení na průhledný akryl a sklo. Předem nařezané kousky usnadňují lepení – stačí sloupnout krycí vrstvu a nalepit. Specifikace: Lepidlo: permanentní akrylové s pěnovým nosičem. Provozní teplota: transparentní: -29 až 149C bílé: -29 až 115C šedé: -29 až 115C; Použití: zařízení: nahrazuje mechanické upevňovací prvky u domácích a průmyslových spotřebičů. Neviditelné spojení dekorativních panelů. LCD displeje, montáž elektroniky, skříně datových zařízení. Neviditelné uchycení plakátů a instalace cedulí. pomocný fixační prvek při kompletaci a montáži topných a ventilačních jednotek.