Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Uzamykatelné klíčem ocel

 (15 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.

Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.

Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.

  • Colour:Black


Produktová řada: SR5090

Zámky kompresní – s rukojetí ve tvaru T

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T mají ovládání rukou a pevný design. Používají se na dveře, kryty atd. a jsou skvělou volbou pro skříně a přístupové panely.

Náš sortiment je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Všechny uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Povrchová úprava: pochromováno nebo černě práškováno

Zámky nábytkové - do dřeva

Tato řada zámků je ideální pro zásuvky dřevěného nábytku a dřevěné skříňky. Stylový design a povrchová úprava pro atraktivní vzhled. Se stejnými klíčem nebo různými klíči pro jinou úroveň zabezpečení.

Zámky nábytkové - s jazýčkem

Tato řada zámků je vhodná pro zabezpečení vitrín a skříní. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, provedení s různým rozpětím zachycení.

Produktová řada: SR1887

Zámky nábytkové – do plechových skříněk

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiál: zinek tlakově litý Series Code:

Zámky nábytkové – pro skleněné vitríny

Tato řada zámků je ideální pro posuvné skleněné dveře. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, různé způsoby uchycení.

Produktová řada: SR5543

Zámky s jazýčkem

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

Zámky zatlačovací

Zatlačovací zámky jsou určeny pro zabezpečení posuvných skleněných dvířek na vitrínách. Rychlé a jednoduché uzamčení zacvaknutím. Zámek z tlakově lité zinkové slitiny má zvýšenou úroveň zabezpečení díky středu, který nelze odvrtat.

Zámky zatlačovací - bajonetové - k posuvným dveřím

Montáž na okraj dvou posuvných skleněných dvířek. Bajonet brání otevření dvířek. Tyto zámky jsou ideální do vitrín a skříní, v nichž jsou uchovávány cennosti. Jejich střed nelze odvrtat a to zvyšuje úroveň zabezpečení.

Zámky zatlačovací – bajonetové

Tyto zámky jsou upevněny pomocí matice. Zatlačovací zámky jsou vhodné např. pro posuvné dveře, výstavní skříně, bezpečnostní mříže či okenice. Zámek funguje na principu „zamkni zatlačením – odemkni klíčem“. Provedení se stejnými klíči nebo různými klíči pro různou úroveň zabezpečení.

Zámky čtvrtotáčkové – bezpečnostní

Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).

Zámky čtvrtotáčkové – mini – bez pružiny

Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2×14,2 mm, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2×14,2 mm.

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem a uzamykatelnou vložkou

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním, montážní maticí a dvěma klíči (standardní Euroklíč 5333).

Jsou vyrobeny tak, aby se snadno a rychle instalovaly, poskytují extra zabezpečení a zabraňuje neoprávněnému vstupu a zároveň umožňují snadný přístup, když jsou odemčeny. Tyto produkty zahrnují různé materiály, povrchové úpravy a řady rukojetí používané v různých aplikacích, jako jsou rozvodné skříně, nábytkové skříně a kryty zařízení.

  • Materiál: tlakově litý zinek
  • Barva: černá, přírodní


Produktová řada: SR5541

Zámky čtvrtotáčkové – se snadnou montáží

Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.

Západky čtvrtotáčkové – s rukojetí ve tvaru L

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.

Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku; euroklíč, čtvrtotáčkový klíč, tlačítko, stejné klíče, jiné klíče a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem
  • Třída podle DIN-EN 1774