Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(12 Počet produktových řad)
Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.
Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Tato rozpěrná pouzdra s odpruženou kuličkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Jedinečná konstrukce je ohebná a umožňuje roztažení, stlačení a seřízení podle umístění otvorů s tolerancí až + 0,2 mm d4.
Použitý materiál poskytuje vynikající pevnost v různých podmínkách i teplotách a zároveň přizpůsobitelnost, stabilitu a odolný vůči korozi. Mají rychlou a snadnou výrobu i montáž a odstraňují náklady na vysoce precizní obrábění a přípravu dílu.
Pro optimální výsledky je doporučujeme používat jednorázově, jelikož opakovaná montáž a demontáž snižuje jejich schopnost roztažení do otvoru s širšími tolerancemi, a to kvůli opotřebení plastu. Jsou odolné vůči teplotám od -30 C do +50 C. Jsou ideálním řešením například pro lisované plastové komponenty pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, zdravotnictví a osvětlení.
Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: hladké tělo, čep a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Čep má zakulacený hrot pro přesnou montáž a zarovnání v rámci sestavy.
Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, zatímco zakončení čepu poskytuje přesnou montáž a zarovnání. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.
Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.
Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.
Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.
Samolepicí kabelové příchytky mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.
Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.
Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.
Pro ploché nebo páskové kabely jsou ideální ploché kabelové svorky a nalepovací PVC svorky nabízejí bezpečné upevnění s jednoduchou instalací díky lepicí základně. Jedná se o horní zamykání pro větší stabilitu kabelu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.
Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Tyto pružinové pístky s keramickou kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, keramická kulička a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Keramická kulička má vysokou tvrdost a odolnost vůči opotřebení i korozi, ale zároveň snižuje riziko poškození povrchu protikusů.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.
Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.