Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se zajištěním Zatlačovací páčky ovládací Páčky ovládací

 (136 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.

Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.

Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.

Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.

  • Materiály: silikonová pryž 600F (316C) EPDM 425F (218C) a měkčený polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Barvy: přírodní, černá a žlutá
  • Tvrdost: Tvrdoměr (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2

Krytky maznic

Krytky maznic jsou určeny k ochraně maznic před vnikem prachu, vlhka, špíny a jiných kontaminantů. Náš sortiment nabízí výběr různých krytek s úchytem nebo bez úchytu pro snadnější odstranění. Jsou dostupné v provedení s rýhovanou nebo nerýhovanou hlavou pro snadnější úchop. Tyto krytky maznic se také používají jako vizuální indikátor toho, zda byl prvek promazán.

Jedná se o ekonomické řešení se snadnou a rychlou montáží i demontáží.

Používají se v systémech s kapalinami, které obsahují maznice.

  • Určeny k ochraně před průnikem prachu, vlhka, nečistot a jiných kontaminantů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Vhodné pro použití u strojů, zařízení, vozidel nebo tam, kde se používají maznice.
Materiál: TPE, LDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva: černá, červená, žlutá
Norma hořlavosti materiálu:

Krytky montážního otvoru

Tyto krytky montážních otvorů z LDPE chrání a kryjí šrouby a montážní otvory na dýhované dřevotřísce. Náš sortiment je dodáván v různých barvách včetně bílé, týkové a různých odstínů hnědé – ideální pro nejrůznější použití a povrchové úpravy.

Krytky měkké - rýhované

Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: TPE, , LDPE
Barva: modrá, , červená
Norma hořlavosti materiálu:

Krytky na SAE

Krytky s tupým svarem SAE se používají především v hydraulických a pneumatických systémech. Jedná se o ochrannou krytku pro použití s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech, čerpadlech a tepelných výměnících.

Usnadňují práci a šetří náklady, jelikož se snadno zatlačí rukou. Speciální obrácený úhel odpovídá tupému svaru a zcela kryjí nebo chrání konce profilů během přepravy a skladování.

Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty. Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem. Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Provozní teplota od -30 C do +50 C.

  • Používají především v hydraulických a pneumatických systémech s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI.
  • Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou.
  • Provozní teplota od -30 C do +50 C.
Materiál: LDPE
Barva: červená, přírodní
Norma hořlavosti materiálu:

Krytky na inbusové šrouby

Naše plastové krytky na ochranu inbusových šroubů jsou k dostání v různých tvarech a materiálech pro různé účely. Nejčastěji se používají uvnitř UPS boxů, kde vysokonapěťové kabely procházejí v blízkosti kovových šroubů, především v těsných prostorech. Krytky se používají z důvodu zabránění interference, kdy šroub musí být izolován. Tyto krytky rovněž chrání před prachem a špínou. Náš sortiment zahrnuje šedé, bílé a černé provedení ze silikonu a nízkohustotního polyethylenu.

Krytky na konce trubek

Krytky konců trubek představují ideální ochranu pro závitové i hladké profily, trubky a tyče. K dostání jsou standardní, krátké a dlouhé krytky. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení.

Konstrukce těchto delších krytek pomáhá předcházet náhodné demontáži. Krytky konců trubek slouží ke stejnému účelu jako např. teplem smrštitelné ukončovací krytky, ale na rozdíl od nich se při zahřívání nesmršťují. Jsou odolné vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním vlivům, takže jsou ideální pro venkovní použití.

  • Materiál: PVC, nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: červená

Krytky na konce trubek - standardní

Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.

Krytky na ochranu sloupků

Krytky na ochranu sloupků se používají k ochraně závitů BSP a UNF. Mají konstrukci s malou přírubou, která umožňuje obsluze převlečení šestihranného klíče bez nutnosti sejmutí krytky.

Brání průniku nečistot a omezují ztrátu času během opakovaných výrobních operací. Jsou také hospodárným řešením.

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: přírodní

Krytky na plotové sloupky

Ochranná krytka, která je ideální pro trubky, roury a jiné druhy sloupků. Tyto krytky na plotové sloupky chrání před poškozením a zanesením. Jsou vyrobeny z bílého vysokohustotního polyethylenu.

Krytky na podložkách

Krytky na podložkách jsou k dostání v různých materiálech a barvách. Tyto odolné krytky jsou určeny k zakrytí hlav šroubů a ideální pro svůj atraktivní vzhled. Slouží také jako ochranný prvek bránící usazování nečistot.

Krytky na ventily LPG

Černé krytky na LPG z nízkohustotního polyethylenu, které byly vyvinuty ve spolupráci s průmyslem zkapalněného ropného plynu. Pomáhají předcházet nebezpečným únikům plynu a splňují Kodex praxe sdružení výrobců LPG 15: Díl 2.

Součástí konstrukce dílu je pásek, který pomáhá předcházet ztrátě a usnadňuje výměnu.

Zkušební tlak:

  • Propan/směsi (typ 1 a 2) 26 bar
  • Butan (typ 3) 26 bar

Jsou nezávisle testovány, aby odolaly těmto tlakům a zároveň zajišťovaly plynotěsné těsnění, a to i za extrémních teplot a nepříznivých podmínek.

  • Výsledky zkoušek a osvědčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krytky na zahradní rákos

Užitečná krytka s designem křížové hlavy, která se běžně používá na špičku zahradních holí, kovových tyčí a jiných holí.

Jejich hlavní funkcí je chránit aplikaci před poškozením a pronikáním cizorodých nečistot a také nabízet určitou ochranu před povětrnostními vlivy.

Slouží také jako ochranný nárazník, protože zakrývají exponované ostré konce holí a tyčí, s nimiž mohou přijít uživatelé do kontaktu, čímž předcházejí náhodnému úrazu.

Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Barvy: zelená a žlutá

Krytky na šroubení – s otvorem

Krytky na šroubení - s otvorem se nasazují na konce hadic a trubek, aby se zabránilo jejich sklouznutí přes šroubení. Mají těsně přiléhající konstrukci, která pomáhá zabránit vniknutí vody, prachu, nečistot a dalších nečistot do hadice.

Snadno se instalují i demontují a zajišťují vzduchotěsné utěsnění, které zachovává celistvost hadicové spojky. Používají se ve stavebnictví, zahradnictví a automobilovém průmyslu.

  • Materiál: TPE, LDPE
  • Barva: černá, žlutá

Krytky na šrouby s křížovou drážkou

Tyto krytky na šrouby s křížovou drážkou jsou vyrobeny z LDPE a používají se jako kryt a ochrana před nečistotami, prachem a poškozením. Náš sortiment zahrnuje několik barevných provedení: bílé, černé a několik odstínů hnědé.

Krytky na šrouby s vnitřním šestihranem

Tyto černé krytky na inbusové šrouby (s vnitřním šestihranem) z černého LDPE se používají jako kryt a ochrana šroubů před nečistotami, prachem a poškozením. Výběr rozměrů pro nejrůznější použití.

Krytky nýtů

Krytky nýtů poskytují jednoduché, rychlé a elegantní řešení. Náš sortiment zahrnuje bílé, šedé a černé provedení z nízkohustotního nebo vysokohustotního polyethylenu. Nabízíme celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

Krytky ochranné – na hřídele

Ochranné krytky na hřídele se používají k ochraně a maskování hnacího hřídele a okolních ložisek před olejem a řadou chemikálií.

K dispozici v sortimentu materiálů: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a měkčený polyvinylchlorid (PVC). Varianta z PVC také poskytuje odolnost proti odtržení a roztržení.

Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.

  • Materiály: LDP a měkčené PVC
  • Barva: žlutá

Krytky pro ventily tlakových láhví

Krytky pro ventily tlakových láhví jsou určeny k ochraně závitů ventilů průmyslových lahví a lahví na LPG, když se nepoužívají. Chrání před průnikem vlhkosti, nečistot, prachu nebo jiných nečistot. Jsou vybaveny odvětrávací klapkou, která umožňuje bezpečné uvolnění plynu po náhodném otevření ventilu. Umožňují snadné rozlišení plných a prázdných lahví.

Snadno se instalují i demontují a zajišťují vzduchotěsné utěsnění, které zachovává integritu plynu v lahvi. Běžně se používají v laboratořích, ve zdravotnictví a stavebnictví.

  • polyethylen vysokohustotní (HDPE); polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva: žlutá

Krytky protiprachové – na konektory USB

Chrání nevyužité zásuvky USB a RJ před prachem a usazováním nečistot. Vyráběno v různých provedeních podle tvarů a velikostí konektorů.

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Chránič čela příruby funguje jako ochranný kryt chránící přírubu před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním.

Zkosená konstrukce vytváří silnou přilnavost k lemu přírubové trubky a nevyžaduje žádné upevňovací prvky pro montáž. Vyrábějí se z odolného materiálu a jsou vhodné pro příruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyethylen
  • Barva: žlutá

Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: LDPE, TPE, silikon, polyethylen, PVC, pryž termoplastická (TPR)
Barva: černá, žlutá, přírodní, růžová, červená
Norma hořlavosti materiálu:

Krytky s úchytem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: LDPE, ethylenvinylacetát (EVA), PVC
Barva: žlutá, černá, červená
Norma hořlavosti materiálu:

Krytky s čelním těsnicím kroužkem

Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.

Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před průnikem nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.

Náš sortiment je vhodný pro závity velikostí UNF i JIC.

  • Určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.
  • Vyznačuje se větší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu.
  • Vhodné pro závity UNF a JIC.
Materiál: LDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva: černá, modrá
Norma hořlavosti materiálu:

Krytky ukončovací

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky s všestranným použitím. Jsou ideálním řešením pro prezentaci výrobků díky svému elegantnímu a úhlednému vzhledu. Navíc nabízejí ochranu výrobku před poškozením a vnikem nečistot.

Tato řada nabízí různé flexibilní a odolné materiály, díky nimž jsou tyto krytky odolným řešením pro každý projekt. Snadno a rychle se nasadí.

  • Materiály: PVC a elastomer termoplastický (TPE)
  • Možnosti povrchové úpravy: lesklý a matný
  • Barvy: černá a bílá
  • V souladu s RoHS.

  • z/ze 6