Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nastavitelné závitový čep

 (14 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

Kluzáky nastavitelné – s hladkou základnou

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.

Nožičky rektifikační

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.

Nožičky stavitelné – kloubové – z nerezavějící oceli

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

Nožičky stavitelné – nečleněné

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – nečleněné – standardní

Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Produktová řada: SR5439

Nožičky stavitelné – pro stroje

Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Produktová řada: SR1569

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Nožičky stavitelné – s pochromovaným krytem základny

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.

Produktová řada: SR5442