Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.
Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.
Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.
Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Flanschaußendurchmesser | Höhe Unterteil | Innendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Außendurchmesser Unterteil | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1033 € - 0,1437 € | 7612 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,1094 € - 0,1519 € | 16913 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,095 € - 0,1323 € | 442 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,1007 € - 0,1409 € | 1879 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,1962 € - 0,2238 € | In Produktion |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 4141 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | In Produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 23998 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 7585 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
MNI-4-3 | 0,1561 € - 0,1796 € | 1511 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
|||
0,0949 € - 0,1384 € | 1259 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,21 € - 0,2404 € | In Produktion |
0.047 in
1.2 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
#5. M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 4995 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 2225 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||
0,1575 € - 0,1796 € | In Produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 3526 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,2814 € - 0,2941 € | 21 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
0,0462 € - 0,1067 € | 4040 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
0,0439 € - 0,0731 € | 916 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
0,2142 € - 0,2281 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
0.382 in
9.7 mm
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.