10636022
RKW-12-15-OR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 4,591 € |
50 + | 4,362 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Naranja |
---|---|
Material del gancho | PEBD |
Material de la cinta | Nylon |
Tipo de orificio | No Screw Hole |
Tipo | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Longitud general | 381.0 mm |
Longitud general | 15 in |
Anchura general | 38.1 mm |
Anchura general | 1.5 in |
Anchura del fleje | 19.1 mm |
Anchura del fleje | 0.752 in |
With Screw Hole? | No |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar