10166406
RKW-6-6-RD
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 0,879 € |
50 + | 0,835 € |
Color | Rojo |
---|---|
Material del gancho | PEBD |
Material de la cinta | Nylon |
Tipo de orificio | No Screw Hole |
Tipo | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Longitud general | 152.4 mm |
Longitud general | 6 in |
Anchura general | 19.1 mm |
Anchura general | 0.752 in |
Anchura del fleje | 9.5 mm |
Anchura del fleje | 0.374 in |
With Screw Hole? | No |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar