10166420
RKW-8-11-BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 4,306 € |
50 + | 4,091 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material del gancho | PEBD |
Material de la cinta | Nylon |
Tipo de orificio | Sin orificio de tornillo |
Tipo | Abrazadera estándar |
With Buckle? | No |
Longitud general | 279.4 mm |
Longitud general | 11 in |
Anchura general | 25.4 mm |
Anchura general | 1 in |
Anchura del fleje | 12.7 mm |
Anchura del fleje | 0.5 in |
With Screw Hole? | No |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar