10166567
RKW-8-13-OR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,298 € |
50 + | 1,233 € |
Color | Naranja |
---|---|
Material del gancho | PEBD |
Material de la cinta | Nylon |
Tipo de orificio | Screw Hole |
Tipo | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Longitud general | 330.0 mm |
Longitud general | 12.992 in |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Anchura del fleje | 12.7 mm |
Anchura del fleje | 0.5 in |
With Screw Hole? | Yes |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar