10166734
RKW-8-8-W
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,765 € |
50 + | 3,576 € |
Color | Blanco |
---|---|
Material del gancho | PEBD |
Material de la cinta | Nylon |
Tipo de orificio | Screw Hole |
Tipo | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Longitud general | 203.2 mm |
Longitud general | 8 in |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Anchura del fleje | 12.7 mm |
Anchura del fleje | 0.5 in |
With Screw Hole? | Yes |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar