Menu Search

Twist Ties Grapa estriada 7.6 mm PA Natural

Las bridas de torsión separadoras proporcionan una solución fácil para fijar los cables rápidamente y a una distancia segura de otros elementos que podrían interferir. Un solo giro es suficiente para asegurar los cables en su sitio, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
Referencia de Essentra:

10638668

Número de pieza del fabricante:

STL3-250-8M-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,0667 €
10000 + 0,0536 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

66,70 €

1000 x 0,0667 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Bola
Color Natural
Material PA
Método de montaje Montaje a presión
Rango de diámetro del cable compatible 5.1 - 7.6 mm
Diámetro máximo del cable compatible 7.6 mm
Diámetro mínimo del cable compatible 5.1 mm
Altura general 35.8 mm
Longitud del espaciador 8.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E71558

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros