20121662
099122E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 15,77 € |
50 + | 9,85 € |
Grosor de la hoja | 6.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.236 in |
Longitud general | 50 mm |
Longitud general | 1.969 in |
Grosor general | 11.0 mm |
Grosor general | 0.433 in |
Anchura general | 50.0 mm |
Anchura general | 1.969 in |
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Negro |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Número de orificios de montaje | 4 |
Características especiales | Montaje en superficie |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.