20123543
199202E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 11,05 € |
100 + | 6,585 € |
Grosor de la hoja | 6.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.236 in |
Longitud general | 50 mm |
Longitud general | 1.969 in |
Grosor general | 12 mm |
Grosor general | 0.472 in |
Anchura general | 50 mm |
Anchura general | 1.969 in |
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Finalizar | Pulvicubierto |
Color | Negro |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Forma del orificio de montaje | Redonda |
Número de orificios de montaje | 2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.