La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Código De La Serie: SR5468
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Orientación de montaje | Material del pestillo | Longitud general de la hoja | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,18 € - 24,052 € | 111 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
9,69 € - 13,566 € | 100 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
20125998 | 9,96 € - 13,944 € | 25 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
9,96 € - 13,944 € | 2 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
16,62 € - 23,268 € | 181 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
9,96 € - 13,944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
7,0575 € - 9,8805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Acero
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
13,84 € - 19,376 € | 94 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
6,2148 € - 8,7007 € | 351 En stock |
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,227 € - 7,3178 € | 100 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
3,408 € - 4,7712 € | 869 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
17,18 € - 24,052 € | 50 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
26,70 € - 59,02 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
4,968 € - 10,98 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,4276 € - 4,7986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
A mano izquierda
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
7,84 € - 14,742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
5,6884 € - 7,9637 € | 758 En stock |
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
9,11 € - 12,754 € | 450 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
3,726 € - 5,2164 € | 305 En stock |
A mano derecha
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,84 € - 14,742 € | 50 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.