Menu Search

Capuchón antimusgo 24.0 mm 33.5 mm PVC Negro

Este capuchón de vinilo negro es muy resistente a la rotura y proporciona una excelente protección para los perfiles roscados. Equipada con una lengüeta perforada, la pieza puede engancharse y colgarse si es necesario.
Referencia de Essentra:

10087886

Número de pieza del fabricante:

1341990

30162 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2876 €
5000 + 0,2733 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

287,60 €

1000 x 0,2876 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Diámetro interior 24.0 mm
Altura interior 33.5 mm
Código de material 3923509000

El producto 1341990 reemplaza:

Capuchón antimusgo 24.0 mm PVC
Referencia de Essentra: 10236345
Número de pieza del fabricante: 12715

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros